Publiko produktet
Floor screen AURA with pockets
AJ Products
Arşivlendi

Floor screen AURA with pockets

  • White stained ash
  • Magazine display
  • Decorative and practical

Flexible screen wall with four narrow pockets that can be used for magazine and brochure display, artificial plants (N.B. not living plants) and other decoration.

Özellikler
  • Height:1700mm

    Width:700mm

    Thickness:65mm

    Frame material:Ash

    Cover material:Felt

    Weight:20.5kg

    Warranty:7 years

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Floor-screen-AURA-with-pockets
  • Ürün ailesiDesk
  • Ürün grubuAcoustics
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1700
  • Genişlik (mm)700
  • Derinlik (mm)65
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeDışbudak
  • İkincil malzemeElyaf keçe
  • Ağırlık net (Kg)20.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Akustikler
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 açıklamasıAcoustics and noise transfer surveying
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 22 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWall Screens
  • OmniClass numarası23-19 25 13 15
  • OmniClass başlığıScreens