Publiko produktet
Floor screen ZONE 1360x800x40mm
AJ Products

Floor screen ZONE 1360x800x40mm

  • Effective noise absorption
  • Complete incl. stand
  • Sleek and stylish design

Sound absorbent and stylish floor screen created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. A wheel set can be purchased separately for a mobile and easy-to-move screening solution.

Özellikler
  • Height:1360mm

    Width:800mm

    Total height:1405mm

    Thickness:40mm

    Composition:100% Polyester

    Cover material:Fabric

    Padding material:Rock wool

    Weight:14.5kg

    Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

    Warranty:7 years

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Floor-screen-ZONE-1360x800x40mm
  • Ürün ailesiDesk
  • Ürün grubuAcoustics
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1360
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)40
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemePolyester
  • İkincil malzemeKumaş
  • Ağırlık net (Kg)14.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Akustikler
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 açıklamasıAcoustics and noise transfer surveying