Publiko produktet
Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm
    AJ Products

    Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm

    • Double-sided
    • With hat racks
    • Shoe racks with drip tray

      A floor-standing doubled-sided basic unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with two T-frames, hat racks and shoe racks with a drip tray
    Özellikler
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Basic
      • Number of compartments:4
      • Weight:15 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Floor-standing-cloakroom-unit-basic-unit-600x2000mm
    • Ürün ailesiSchool & Education
    • Ürün grubuStorage
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-04-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1800
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)600
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)15
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units