Publiko produktet
Florence
AJ Products
Arşivlendi

Florence

  • Straight model
  • Stackable
  • Contemporary and stylish

Stackable wooden chair in a stylish design. The one-piece seat features a straight back and makes the chair a trendy feature in the modern canteen or break out area. The cut-outs in the backrest add an attractive detail but are also a practical feature that acts as a handle for moving and stacking the chair.

Özellikler
  • Seat height:445 mm

    Seat depth:390 mm

    Seat width:380 mm

    Seat material:Wood

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:160 kg

    Weight:4 kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Florence-Stackable-Chair
  • Ürün ailesiLunch and conference
  • Ürün grubuChairs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-08-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)445
  • Genişlik (mm)380
  • Derinlik (mm)390
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches