Publiko produktet
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
    AJ Products

    Folding table HEX 740x800x620

    • Folding table top
    • With castors
    • Flexible furnishing solution

    Practical, space-saving table for a flexible learning environment. One table can be used on its own or several can be combined in different ways to create a customised furnishing solution. The front legs of the table are fitted with castors to make it easy to move.

    Özellikler
    • Length:620 mm

      Height:740 mm

      Table surface:Irregular

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Collapsible:Yes

      Weight:13,5 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Folding-table-HEX-740x800x620
    • Ürün ailesiSchool desk
    • Ürün grubuDesk
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)740
    • Derinlik (mm)620
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)13.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 açıklamasıClassroom desks and tables