Publiko produktet
Height adjustable desk NOMAD
Height adjustable desk NOMAD
    AJ Products

    Height adjustable desk NOMAD

    3.7 / 5 yıldız3.7(16 incelemeler)
    • Space saving
    • Height adjustable
    • Durable laminate

      Space-saving and ergonomic height-adjustable desk. The desk has a white laminate top and an electrically height-adjustable frame in black lacquered steel.
    Özellikler
      • Length:1200 mm
      • Width:750 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Rectangular
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:White
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:33.5 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Height-adjustable-Desk-NOMAD-1200x600mm
    • Ürün ailesiDesk
    • Ürün grubuOffice Desk
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-07-13
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)750
    • Derinlik (mm)1200
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Ağırlık net (Kg)33.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıOffice Tables

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa