Publiko produktet
Irregular shaped coffee table IRIS 870x670x510mm
AJ Products

Irregular shaped coffee table IRIS 870x670x510mm

  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Sleek and stylish coffee table with a rectangular table top in durable laminate. The table is easy to place and suitable for multiple of environments, making it perfect in a foyer or common room.
Özellikler
    • Length: 870 mm
    • Height: 510 mm
    • Width: 670 mm
    • Table surface: Irregular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Irregular-shaped-coffee-table-IRIS-870x670x510mm
  • Ürün ailesiLounge and hallway
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)510
  • Genişlik (mm)670
  • Derinlik (mm)870
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 açıklamasıCoffee tables