Publiko produktet
Mesh conference chair TORONTO
AJ Products
Arşivlendi

Mesh conference chair TORONTO

  • Stylish mesh back
  • Stackable
  • Armrests for good support

    Conference chair with a mesh back for ventilation and padded seat cushion. The chair has armrests and a slightly contoured seat for a comfortable sitting position. You simply stack the chair when you want to free up floor space or when cleaning.
Özellikler
    • Seat height:475 mm
    • Seat depth:465 mm
    • Seat width:460 mm
    • Height:840 mm
    • Width:545 mm
    • Depth:530 mm
    • Colour:Black
    • Stand colour:Chrome
    • Seat material:Fabric
    • Backrest material:Mesh
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.5 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Mesh-conference-chair-TORONTO
  • Ürün ailesiLunch and conference
  • Ürün grubuChairs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-10-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)840
  • Genişlik (mm)545
  • Derinlik (mm)530
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)6.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSeating