Publiko produktet
Metal drawing double cabinet SKETCH A0
Metal drawing double cabinet SKETCH A0
Metal drawing double cabinet SKETCH A0
    AJ Products

    Metal drawing double cabinet SKETCH A0

    • Stackable drawer unit
    • Made of sheet steel
    • Central locking

      Complete drawing cabinet consisting of one drawer unit with lockable A0 drawers, one leg frame and one tabletop
    Özellikler
      • Height:1080 mm
      • Width:1345 mm
      • Depth:950 mm
      • Drawing size:A0
      • Frame colour:White
      • Material:Sheet steel
      • Top plate colour:White
      • Top plate material:Laminate
      • Number of drawers:12
      • Drawer load capacity:25 kg
      • Pullout capacity:70 %
      • Drawer slides:Ball bearing glide rails
      • Weight:278.8kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Metal-drawing-cabinet-SKETCH-A0-double
    • Ürün ailesiOffice and conference
    • Ürün grubuStorage
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1080
    • Genişlik (mm)1345
    • Derinlik (mm)950
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)278.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduAc_25_20_24
    • Uniclass 2015 açıklamasıDrawing