Publiko produktet
Mobile glass board MARY 1500x1960mm
Mobile glass board MARY 1500x1960mm
Mobile glass board MARY 1500x1960mm
    AJ Products

    Mobile glass board MARY 1500x1960mm

    • Unique and versatile
    • Magnetic writing board
    • Feet and wheels included

    Get form and function in one with a mobile, magnetic glass writing board with a fabric-covered, sound-absorbent back! It creates a better soundscape while also adding a modern flair to a functional classic.

    Özellikler
    • Height:1960mm

      Width:1500mm

      Thickness:45mm

      Writing surface format:1500x1200mm

      Material:Fabric

      Composition:100% Wool

      Weight:57kg

      Warranty:7years

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Mobile-glass-board-MARY-1500x1960mm
    • Ürün ailesiDesk
    • Ürün grubuAcoustics
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1960
    • Genişlik (mm)1500
    • Derinlik (mm)45
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeYün
    • İkincil malzemeCam
    • Ağırlık net (Kg)57
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Akustikler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 açıklamasıAcoustics and noise transfer surveying