Publiko produktet
Mobile shelf storage NOMAD
AJ Products

Mobile shelf storage NOMAD

  • Flexible
  • With casters
  • Four compartments

    Compact shelving with four compartments for versatile storage, equipped with casters for maximum flexibility.
Özellikler
    • Height: 885 mm
    • Width: 780 mm
    • Depth: 440 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 415 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 4
    • Weight: 33.1 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Mobile-shelf-storage-NOMAD
  • Ürün ailesiOffice and conference
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)885
  • Genişlik (mm)780
  • Derinlik (mm)440
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)33.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units