Publiko produktet
Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric
Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric
    AJ Products

    Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric

    • High-quality vitreous enamel
    • Magnetic surface
    • With wheels

      Mobile whiteboard with high-quality, vitreous enamel writing surface. Fitted with four wheels and a pen shelf.
    Özellikler
      • Height:1200 mm
      • Width:2000 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Single sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:47 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Mobile-whiteboard-DORIS-1000x2000mm
    • Ürün ailesiOffice Accessories
    • Ürün grubuWhiteboards
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-10-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1200
    • Genişlik (mm)2000
    İlgili
    • Ana malzemeEnamel
    • Ağırlık net (Kg)47
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWhiteboards

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa