Publiko produktet
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
    AJ Products

    Modular chair JETLAG

    3.5 / 5 yıldız3.5(6 incelemeler)
    • UV-resistant material
    • For indoor and outdoor use
    • Modern

      Comfortable and modern chair made of a UV-resistant material that can be used both indoors and outdoors. Ideal in corridors and lobbies
    Özellikler
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:400 mm
      • Seat width:620 mm
      • Height:720 mm
      • Width:700 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:15.7 kg
      • Assembly:Assembled
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Modular-chair-JETLAG
    • Ürün ailesiSchool & Education
    • Ürün grubuSeating
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)720
    • Genişlik (mm)620
    • Derinlik (mm)400
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Ağırlık net (Kg)15.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa