Publiko produktet
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
    AJ Products

    Office cupboard SERVE 380x470x205mm

    • Easily placed
    • Lockable
    • Can be wall mounted

      Small, lockable storage cupboard with removable shelves
    Özellikler
      • Height: 380 mm
      • Width: 470 mm
      • Depth: 205 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 2
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 8.5 kg
      • Assembly: Assembled
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Office-cupboard-SERVE-380x470x205mm
    • Ürün ailesiOffice and conference
    • Ürün grubuStorage
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)380
    • Genişlik (mm)470
    • Derinlik (mm)205
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)8.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa