Publiko produktet
Office storage cabinet MODULUS 800x800x400
Office storage cabinet MODULUS 800x800x400
    AJ Products
    Arşivlendi

    Office storage cabinet MODULUS 800x800x400

    • With full doors
    • Adjustable shelves
    • Hidden storage

      Storage cabinet from the MODULUS range with adjustable shelves and full doors for hidden storage. Add inserts and a base frame.
    Özellikler
      • Height:800 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
      • Frame colour:Black
      • Number of shelves:1
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:30.95 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Office-storage-cabinet-MODULUS-800x800x400
    • Ürün ailesiOffice and conference
    • Ürün grubuStorage
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)800
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)400
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Ağırlık net (Kg)30.95
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units