Publiko produktet
Personal effects locker CUBE 150x200x150mm
AJ Products

Personal effects locker CUBE 150x200x150mm

  • Combine according to your needs
  • For wall assembly
  • Incl. lock and key

    Small locker for personal storage. For wall mounting individually or in various combinations. Cylinder lock including keys included
Özellikler
    • Height:150 mm
    • Width:200 mm
    • Depth:150 mm
    • Height, internal:120 mm
    • Width, internal:160 mm
    • Depth, internal:130 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:4.1 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Personal-effects-locker-CUBE-150x200x150mm
  • Ürün ailesiOffice and conference
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-08-31
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)150
  • Genişlik (mm)200
  • Derinlik (mm)150
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)4.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 açıklamasıLockers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLockers
  • OmniClass numarası23-19 13 00
  • OmniClass başlığıLockers