Publiko produktet
Personal effects locker CUBE 450x250x400mm
AJ Products

Personal effects locker CUBE 450x250x400mm

  • Combine as required!
  • Can be wall mounted
  • Incl. cylinder locks and keys

    Locker for personal storage of valuables. Can be mounted on a wall or you can add a base frame to use it as a free-standing unit. Cylinder lock and keys are included.
Özellikler
    • Height:450 mm
    • Width:250 mm
    • Depth:400 mm
    • Height, internal:405 mm
    • Width, internal:210 mm
    • Depth, internal:380 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:8.4 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Personal-effects-locker-CUBE-450x250x400mm
  • Ürün ailesiOffice and conference
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-08-31
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)450
  • Genişlik (mm)250
  • Derinlik (mm)400
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)8.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 açıklamasıLockers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLockers
  • OmniClass numarası23-19 13 00
  • OmniClass başlığıLockers