Publiko produktet
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT
    AJ Products

    Pouffe POINT

    • Ergonomic pouffe
    • Suitable for a range of settings
    • Modern and durable upholstery

      Flexible and ergonomic pouffe encouraging an active sitting position. The pouffe can be used upright or placed on its side and straddled. The design means that the pouffe has a gentle rocking motion, contributing to a better posture and improved blood circulation.
    Özellikler
      • Seat height:470 mm
      • Width:440 mm
      • Depth:440 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Shape:Irregular
      • Weight:5 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Pouffe-POINT
    • Ürün ailesiLounge and hallway
    • Ürün grubuSofas
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)470
    • Genişlik (mm)440
    • Derinlik (mm)440
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeKumaş
    • Ağırlık net (Kg)5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas