Publiko produktet
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
    AJ Products

    Seating block ELLA 1000x500mm

    • Durable fabric upholstery
    • Modern
    • Available in many colours

      Modern seating block with durable fabric upholstery. The seating block is ideal for hallways, lounges, waiting rooms, etc.
    Özellikler
      • Seat height:470 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:500 mm
      • Frame material:Plywood
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Shape:Squared
      • Weight:19 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Seating-Block-ELLA-1000x500mm
    • Ürün ailesiLounge and hallway
    • Ürün grubuSofas
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)470
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)500
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeKumaş
    • Ağırlık net (Kg)19
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas