Publiko produktet
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
    AJ Products

    Seating block ELLA 440mm

    • Durable fabric upholstery
    • Modern
    • Available in many colours

      Modern, round seating block with durable fabric upholstery. The seating block is ideal for hallways, lounges, waiting rooms, etc.
    Özellikler
      • Seat height: 470 mm
      • Diameter: 440 mm
      • Frame material: Plywood
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Shape: Round
      • Weight: 9 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Seating-Block-ELLA-440mm
    • Ürün ailesiLounge and hallway
    • Ürün grubuSofas
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)470
    • Genişlik (mm)440
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeKumaş
    • Ağırlık net (Kg)9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas