Publiko produktet
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
    AJ Products

    Sofa KIM SILENCE

    • Noise-reducing acoustic sofa
    • High sides
    • Removable covers

      Acoustic 3-seater sofa with high sides and removable covers designed to reduce background noise. Ideal for environments where noise levels are high, such as preschools, schools or busy open-plan offices.
    Özellikler
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1960 mm
      • Depth:740 mm
      • Total height:1130 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:3
      • Washable:60°
      • Weight:35.67 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Sofa-KIM-SILENCE
    • Ürün ailesiLounge and hallway
    • Ürün grubuSofas
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1130
    • Genişlik (mm)1960
    • Derinlik (mm)740
    İlgili
    • Ana malzemeKumaş
    • Ağırlık net (Kg)35.67
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas