Publiko produktet
Storage cabinet SERVE 580x470x205mm
AJ Products

Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

  • Removable shelves
  • Lockable
  • Wall mountable

    Small storage cabinet with four removable shelves, 20 plastic bins and a cylinder lock including two keys
Özellikler
    • Height:580 mm
    • Width:470 mm
    • Depth:205 mm
    • Box size:170x105x75 mm
    • Cabinet colour code:RAL 5005
    • Cabinet colour:Blue
    • Cabinet material:Sheet steel
    • Boxes colour:Blue
    • Boxes material:Polypropylene
    • Lock type:Key lock
    • Number of bins:20
    • Weight:14.6 kg
    • Assembly:Assembled
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Storage-cabinet-SERVE-580x470x205mm
  • Ürün ailesiOffice and conference
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-01-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)580
  • Genişlik (mm)470
  • Derinlik (mm)205
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)14.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Industry
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units