Publiko produktet
Storage cabinet THEO drawers and lockable doors 1000x470x2100mm
AJ Products

Storage cabinet THEO drawers and lockable doors 1000x470x2100mm

  • 12 drawers
  • Soft-closing hinges
  • Certified by Swedish Möbelfakta

A practical storage cabinet with glass doors at the top and practical drawers at the bottom.

Özellikler
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:90 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Storage-cabinet-THEO-drawers-and-lockable-doors-1000x470x2100mm
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2100
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)470
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)90
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units