Publiko produktet
Storage unit NOMAD
AJ Products

Storage unit NOMAD

  • Clever top storage
  • 9 compartments
  • Easy rolling castors

    Mobile storage unit with castors and top storage, easily fitted with drawers or document insert to fill your needs.
Özellikler
    • Height: 630 mm
    • Width: 400 mm
    • Depth: 430 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 410 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 9
    • Weight: 15.8 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Storage-unit-NOMAD
  • Ürün ailesiOffice and conference
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)630
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)430
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)15.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units