Publiko produktet
Straight desk FLEXUS 1600x800mm
AJ Products

Straight desk FLEXUS 1600x800mm

  • Two cable holes
  • Grey frame
  • Straight desktop

    Classic desk with a straight top, stable L frame and modesty panel for versatile furnishing.
Özellikler
    • Length:1600 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:41.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Straight-desk-FLEXUS-1600x800mm
  • Ürün ailesiOffice and conference
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-08-31
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)720
  • Genişlik (mm)1600
  • Derinlik (mm)800
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)41.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_59
  • Uniclass 2015 açıklamasıOffice desks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıOffice Tables