Publiko produktet
Student desk AXIOM
AJ Products

Student desk AXIOM

4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)
  • HPL desk top
  • Height adjustable frame
  • Approved to EN1729

Student desk with manually height adjustable frame and a desktop with a very hardwearing surface. Approved according to EN1729.

Özellikler
  • Length:700 mm

    Width:600 mm

    Minimum height:620 mm

    Maximum height:915 mm

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Weight:14,5 kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Student-desk-AXIOM
  • Ürün ailesiSchool desk
  • Ürün grubuDesk
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-07-13
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)700
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)14.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 açıklamasıClassroom desks and tables