Publiko produktet
Student desk AXIOM box top
AJ Products

Student desk AXIOM box top

  • HPL desk top
  • Height adjustable frame
  • Approved to EN1729

Student desk with manually height adjustable frame. Solid wood boxtop with a lid with a very hardwearing surface. Approved according to EN1729.

Özellikler
  • Length:650 mm

    Width:550 mm

    Minimum height:720 mm

    Maximum height:1010 mm

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Weight:17,5 kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Student-desk-AXIOM-box-top
  • Ürün ailesiSchool desk
  • Ürün grubuDesk
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-07-13
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)550
  • Derinlik (mm)650
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)17.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 açıklamasıClassroom desks and tables