Publiko produktet
Study screen
Study screen
Study screen
Study screen
    AJ Products

    Study screen

    • 50% recycled material
    • Sound-absorbent properties
    • Can be hung on wall

      Sound-absorbent exam writing screen for effective separation of students: perfect for self-study or exam writing. The screen can be both folded and hung on a wall, making for very space efficient storage. Equipped with anti-slip protection at the bottom
    Özellikler
      • Height:480 mm
      • Width:1440 mm
      • Colour:Grey
      • Weight:1.9 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Study-screen
    • Ürün ailesiSchool & Education
    • Ürün grubuSchool Accessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)480
    • Genişlik (mm)1440
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeKumaş
    • Ağırlık net (Kg)1.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Akustikler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduAc_25_10_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıStudying