Publiko produktet
Table BECKY 680x680x720mm
AJ Products

Table BECKY 680x680x720mm

3.5 / 5 yıldız3.5(11 incelemeler)
  • Modern table
  • Ideal for most environments
  • Hard-wearing compact laminate top

Table in a contemporary style! The Becky table has a stylish star base and a slim top with bevelled edges and rounded corners made of easy-care laminate. It is ideal as a standalone table or can be arranged in groups in break rooms and canteens.

Özellikler
  • Length:680mm

    Height:720mm

    Width:680mm

    Thickness table surface:12mm

    Table surface:Square

    Weight:17.5

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Table-BECKY-680x680x720mm
  • Ürün ailesiLunch and conference
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)720
  • Genişlik (mm)680
  • Derinlik (mm)680
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)17.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıOffice Tables