Publiko produktet
Table ELTON 1200x600x590
AJ Products

Table ELTON 1200x600x590

  • Sound absorbent HPL
  • Bentwood legs
  • Rounded corners

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of practical, sound-absorbing HPL which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Özellikler
  • Length:1200 mm

    Height:590 mm

    Width:600 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:16,65 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Table-ELTON-1200x600x590
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-08-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)590
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)600
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)16.65
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 açıklamasıClassroom desks and tables