Publiko produktet
Table ELTON 1400x800x640
AJ Products

Table ELTON 1400x800x640

  • Rounded corners
  • Noise-reducing linoleum
  • Bentwood legs

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of Nordic Swan eco-labelled and sound-absorbent linoleum, which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Özellikler
  • Length:1400 mm

    Height:640 mm

    Width:800 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:28,55 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Table-ELTON-1400x800x640
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-08-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)640
  • Genişlik (mm)1400
  • Derinlik (mm)800
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)28.55
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops