Publiko produktet
Table ELTON Cirular 900x710
AJ Products

Table ELTON Cirular 900x710

  • Bentwood legs
  • Rounded corners
  • Noise-reducing linoleum

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of Nordic Swan eco-labelled and sound-absorbent linoleum, which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Özellikler
  • Height:710 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:23,7 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Table-ELTON-Circular-900x710
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-08-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)710
  • Genişlik (mm)900
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)23.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops