Publiko produktet
Table PLURAL 1800x700x600
AJ Products

Table PLURAL 1800x700x600

Hard-wearing HPL top

Sturdy and durable

Ideal for a range of different settings

Value-for-money table with curved legs and a durable top made from noise-reducing high-pressure laminate. It is both robust and hard-wearing. This table is a great option for canteens and break rooms.

Özellikler
  • Length: 1800 mm

    Height: 600 mm

    Width: 700 mm

    Table surface: Rectangular

    Stand: Fixed legs

    Table surface material: HPL

    Stand material: Steel

    Sound absorbing: Yes

    Weight: 28 kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Table-PLURAL-1800x700x600
  • Ürün ailesiSchool desk
  • Ürün grubuDesk
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-07-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)600
  • Genişlik (mm)700
  • Derinlik (mm)1800
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)28
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops