Publiko produktet
Table PLURAL Ø 900x600
AJ Products

Table PLURAL Ø 900x600

  • Hard-wearing HPL top
  • Sturdy and durable
  • Ideal for a range of different settings

Affordable table with curved legs and a durable top made from noise-reducing high-pressure laminate. Both robust and hard-wearing. This makes it a great option for canteens and break rooms.

Özellikler
  • Height:600 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Sound absorbing:Yes

    Weight:30.5 kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Table-PLURAL-Round-900x600
  • Ürün ailesiSchool desk
  • Ürün grubuDesk
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-07-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)600
  • Genişlik (mm)900
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)30.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops