Publiko produktet
Table VARIOUS 1100x900mm
AJ Products

Table VARIOUS 1100x900mm

4.9 / 5 yıldız4.9(8 incelemeler)
  • For meetings, work and dining
  • Suits many locations
  • Simple and elegant

Multi-functional table designed by AJ Products. The table is available in several different heights and is perfect for both standing and sitting. The table works well in multiple environments, such as a canteen, break out area, meeting or conference room.

Özellikler
  • Height:900mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:25.45kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Table-VARIOUS-1100x900mm
  • Ürün ailesiLunch and conference
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)900
  • Genişlik (mm)1100
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)25.45
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıOffice Tables