Publiko produktet
Table VARIOUS 1800x800x1050mm
AJ Products

Table VARIOUS 1800x800x1050mm

4.1 / 5 yıldız4.1(7 incelemeler)
  • Sit or stand around the table
  • For meetings, work or breaks
  • Suits many locations

Stylish, multi-functional table designed by AJ Products. The table's height makes it perfectly suited for both sitting and standing. This table works well in a range of different environments, such as a canteen, break out area, meeting or conference room.

Özellikler
  • Length:1800mm

    Height:1050mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Steel

    Table surface material:Laminate

    Weight:48.55kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Table-VARIOUS-1800x800x1050mm
  • Ürün ailesiLunch and conference
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1050
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)1800
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Ağırlık net (Kg)48.55
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıOffice Tables