Publiko produktet
Table VARIOUS 700x740mm Parametric
AJ Products

Table VARIOUS 700x740mm Parametric

  • For meetings, work and dining
  • Suits many locations
  • Simple and elegant

Multi-functional table designed by AJ Products. The table is available in several different heights and is perfect for both standing and sitting. The table works well in multiple environments, such as a canteen, break out area, meeting or conference room.

Özellikler
  • Height:740mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:13.95kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Table-VARIOUS-700x740mm
  • Ürün ailesiLunch and conference
  • Ürün grubuTables
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)740
  • Genişlik (mm)700
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)13.95
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 açıklamasıDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıOffice Tables

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa