Publiko produktet
Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm
AJ Products
Arşivlendi

Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm

  • Customisable
  • For both kids and adults
  • Cushions as accessories

    Tiered stage seating module that can be used as steps up to a stage, as a seating area or a meeting spot
Özellikler
    • Length:900 mm
    • Height:300 mm
    • Width:600 mm
    • Colour:White pigmented
    • Material:Birch plywood
    • Weight:20 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Tiered-stage-seating-module-ARVID-600x900x300
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuSchool Accessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-12-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)300
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)600
İlgili
  • Ağırlık net (Kg)20
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduSL_40_60_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıMobile stages