Publiko produktet
Wall hanging cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm
Wall hanging cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm
    AJ Products

    Wall hanging cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm

    • With 2 compartments
    • With hat rack
    • Shoe rack with a drip tray

      A wall-mounted add-on unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with one wall rail, a hat rack and a shoe rack with a drip tray
    Özellikler
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:2
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:2
      • Weight:15 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Wall-hanging-cloakroom-unit-add-on-unit-600x2000mm
    • Ürün ailesiSchool & Education
    • Ürün grubuStorage
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-04-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1800
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)300
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)15
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units