Publiko produktet
Wall mountable box shelf NOMAD
AJ Products

Wall mountable box shelf NOMAD

  • Wall mounted
  • Easy to mount
  • Durable laminate

    Compact box shelf that is easily mounted on the wall with the supplied fixings. Combine multiple units to create a unique storage.
Özellikler
    • Height: 380 mm
    • Width: 375 mm
    • Depth: 315 mm
    • Height, internal: 344 mm
    • Width, internal: 340 mm
    • Depth, internal: 282 mm
    • Frame colour: Black
    • Shelf colour: White
    • Material: Laminate
    • Weight: 8.3 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Wall-mountable-box-shelf-NOMAD
  • Ürün ailesiOffice and conference
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)380
  • Genişlik (mm)375
  • Derinlik (mm)316
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)8.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units