Publiko produktet
Wall mounted bookcase THEO 800x1000x300mm
AJ Products

Wall mounted bookcase THEO 800x1000x300mm

  • Adjustable shelves
  • Wall-mounted
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Wall-mounted bookcase with movable shelves.

Özellikler
  • Height:800 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Weight:20 kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Wall-mounted-bookcase-THEO-800x1000x300
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)800
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)300
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)20
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units