Publiko produktet
Wall mounted cabinet THEO left hinged
AJ Products

Wall mounted cabinet THEO left hinged

  • Soft-closing hinges
  • Wall-mounted
  • Certified by Swedish Möbelfakta

A practical wall cabinet with movable shelves.

Özellikler
  • Height:800 mm

    Width:500 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Door orientation:Left

    hingedNumber of shelf:2

    Weight:22kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Wall-mounted-cabinet-THEO-left-hinged
  • Ürün ailesiSchool & Education
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)800
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)320
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)22
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units