Publiko produktet
Wall mounted shoe rack EBBA 2 section
Wall mounted shoe rack EBBA 2 section
    AJ Products

    Wall mounted shoe rack EBBA 2 section

    • Tubular rack
    • Free standing
    • Available in several different sizes

    Free-standing shoe rack Ebba with durable tubular shelves. The tubing prevents dirt and water from accumulating on the shelf and the partition wall between the compartments gives the children their own personal space for their shoes.

    Özellikler
    • Height:375 mm

      Width:545 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:2

      Weight:22 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Wall-mounted-shoe-rack-EBBA-2-section
    • Ürün ailesiSchool & Education
    • Ürün grubuCloakroom
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)375
    • Genişlik (mm)545
    • Derinlik (mm)250
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)22
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShelf and racking units
    • OmniClass numarası23-21 15 21
    • OmniClass başlığıCloakroom Units