Publiko produktet
Wall mounted storage EBBA 3 section
Wall mounted storage EBBA 3 section
    AJ Products

    Wall mounted storage EBBA 3 section

    • Two shelves
    • Hooks included
    • Available in several different sizes

    Standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and two rows of compartments. Perfect storage for preschool cloakrooms

    Özellikler
    • Height:375 mm

      Width:810 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:20 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Wall-mounted-storage-EBBA-3-section
    • Ürün ailesiSchool & Education
    • Ürün grubuCloakroom
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)375
    • Genişlik (mm)810
    • Derinlik (mm)250
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)20
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShelf and racking units
    • OmniClass numarası23-21 15 21
    • OmniClass başlığıCloakroom Units