Publiko produktet
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
    AJ Products

    Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm

    • Space efficient
    • Wall mounted
    • Modern

      Complete, space-saving shelving system with a subtle and simple design for installation on a wall
    Özellikler
      • Height:1237 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:300 mm
      • Shelf material:Laminate
      • Post material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Section:Basic
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:25 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Wall-shelving-SHAPE-with-wood-shelves-1237x800x300mm
    • Ürün ailesiSchool & Education
    • Ürün grubuCloakroom
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1237
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)300
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemeAhşap
    • Ağırlık net (Kg)25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 açıklamasıCloakroom units