Publiko produktet
Wooden clothes locker CRUISE 2x2 doors 1935x645x555mm
AJ Products
Arşivlendi

Wooden clothes locker CRUISE 2x2 doors 1935x645x555mm

  • Wood-laminate finish
  • Clothes rail included
  • Saves space

    Double-module locker. Each section has two vertical compartments. Each compartment can be fitted with a clothes rail or shelf (both supplied). The doors have cylinder locks.
Özellikler
    • Height:1935 mm
    • Width:645 mm
    • Depth:555 mm
    • Number of sections:2
    • Number of doors:4
    • Door colour:White
    • Frame colour:White
    • Material:Laminate
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Key lock
    • Weight:76.7 kg
    • Assembly:Assembled
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Wooden-clothes-locker-CRUISE-2x2-doors-1935x645x555mm
  • Ürün ailesiOffice and conference
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-08-31
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1935
  • Genişlik (mm)645
  • Derinlik (mm)555
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)76.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 açıklamasıLockers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLockers
  • OmniClass numarası23-19 13 00
  • OmniClass başlığıLockers