Publiko produktet
Wooden clothes locker CRUISE 3 doors 1935x960x555mm
AJ Products
Arşivlendi

Wooden clothes locker CRUISE 3 doors 1935x960x555mm

  • Wood-laminate finish
  • Clothes rail and hat rack
  • Sleek and spacious

    Cabinet with three full-length doors. Each section has its own shelf and a clothes rail. The doors have cylinder locks.
Özellikler
    • Height:1935 mm
    • Width:960 mm
    • Depth:555 mm
    • Number of sections:3
    • Number of doors:3
    • Door colour:Birch
    • Frame colour:Birch
    • Material:Laminate
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Key lock
    • Weight:81 kg
    • Assembly:Assembled
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Wooden-clothes-locker-CRUISE-3-doors-1935x960x555mm
  • Ürün ailesiOffice and conference
  • Ürün grubuStorage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-08-31
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1935
  • Genişlik (mm)960
  • Derinlik (mm)555
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Ağırlık net (Kg)81
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 açıklamasıLockers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLockers
  • OmniClass numarası23-19 13 00
  • OmniClass başlığıLockers