Publiko produktet
Artificial ZZ plant 1100mm
AJ Products

Artificial ZZ plant 1100mm

4.3 / 5 yıldız4.3(210 incelemeler)
  • Incl. black metal pot
  • Creates a pleasant environment
  • Floor standing

    Artificial plant in a lifelike material that creates a pleasant atmosphere. Place the plant in its stylish pot in a large window or on the floor as a decorative feature or a room divider. It comes with a black pot on a stand.
Özellikler
    • Height:1050 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:6.55 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.artificial-ZZ-plant-1100mm
  • Ürün ailesiReception & Lounge
  • Ürün grubuArtificial plants
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-05-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1050
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Ağırlık net (Kg)6.55
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - İç Sanat Çalışması ve Dekorasyon
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_45_30_04
  • Uniclass 2015 açıklamasıArtificial plants
  • CSI MasterFormat 2014 kodu32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlants
  • OmniClass numarası23-11 27 19
  • OmniClass başlığıPlants

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
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
Benzer ürünler