Publiko produktet
Artificial banana plant 1500mm
Artificial banana plant 1500mm
    AJ Products

    Artificial banana plant 1500mm

    4.1 / 5 yıldız4.1(322 incelemeler)
    • Incl. black metal pot
    • Creates a pleasant environment
    • Floor standing

      Artificial plant in a realistic-looking material that creates a pleasant atmosphere in your office, canteen or in any other indoor area where you want to have plants. This plant is suitable as a floor plant or room divider.
    Özellikler
      • Height:1500 mm
      • Pot colour:Black
      • Flowerpot material:Sheet steel
      • Weight:10.45 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.artificial-banana-plant-1500mm
    • Ürün ailesiReception & Lounge
    • Ürün grubuArtificial plants
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1500
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Ağırlık net (Kg)10.45
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - İç Sanat Çalışması ve Dekorasyon
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_45_30_04
    • Uniclass 2015 açıklamasıArtificial plants
    • CSI MasterFormat 2014 kodu32 93 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlants
    • OmniClass numarası23-11 27 19
    • OmniClass başlığıPlants

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
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
    Benzer ürünler