Publiko produktet
Auto self tipping skip AZURE 1525x1215x870mm, 900L
Auto self tipping skip AZURE 1525x1215x870mm, 900L
    AJ Products

    Auto self tipping skip AZURE 1525x1215x870mm, 900L

    • CE marked
    • Automatic emptying
    • Makes waste sorting easier

      Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
    Özellikler
      • Length:1525 mm
      • Height:870 mm
      • Width:1215 mm
      • Volume:900 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:1000 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:149 kg
      • Testing:CE
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.auto-self-tipping-skip-azure-1525x1215x870mm-900L
    • Ürün ailesiChanging room
    • Ürün grubuWastebins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-05-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)870
    • Genişlik (mm)1215
    • Derinlik (mm)1525
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)149
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Industry
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • Uniclass 2015 koduTE_70_10_80_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıSkips
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCleaning and Waste Management

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa